MS-LFR-B
首頁
產品
壓縮空氣處理
過濾調壓閥
MS basic 系列
MS-LFR-B
MS4-LFR-1/4-D6-E-P-M-AG-MPA-B
+3
過濾調壓閥
MS4-LFR-1/4-D6-E-P-M-AG-MPA-B
8098254
GTIN: 4052568569846
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
MS-LFR-B_CN.PDF
Reliability datasheet
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
G1/4
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
1700 l/min
壓力調整範圍
0.3 bar - 7 bar
最大壓力遲滯
0.5 bar