比例調壓閥 VPPI-5L-3-G18-0L6H-V1-S1D

8104665

GTIN: 4052568459628

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
閥功能
三通比例壓力調節閥
氣動介面,氣口 1
G1/8
壓力調整範圍
0 bar - 6 bar
工作壓力
6 bar - 8 bar
操作電壓範圍 DC
21.6 V - 27.6 V