比例調壓閥 VPPI-5L-3-G18-1V1H-V1-S1D
8104673
GTIN: 4052568459703
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
閥功能
三通比例壓力調節閥
氣動介面,氣口 1
G1/8
壓力調整範圍
-1 bar - 1 bar
工作壓力
1 bar - 2 bar
操作電壓範圍 DC
21.6 V - 27.6 V
8104673
GTIN: 4052568459703