插入式插座 NECV-C1W3L-P-P13
8105012
GTIN: 4052568453749
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
加載中,請稍等
電氣介面 1,連接系統
插頭樣式 C 型,符合 EN 175301-803 標準
電氣介面 1,安裝類型
透過 M2.5 中央螺絲安裝在電磁閥上
環境溫度
-25 °C - 60 °C
防護等級
IP65
8105012
GTIN: 4052568453749