角座閥 VZXA-A-TS7-1 1/4"-M6-B1T-16-K-75-20-PR-PM
8111601
GTIN: 4052568576738
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
加載中,請稍等
線路連接
螺紋介面 1 1/4 NPT,符合 ANSI/ASME B 1.20.1
流量 Kv
25.3 m³/h
介質壓力
0 bar - 16 bar
防護等級
IP65 - IP67
8111601
GTIN: 4052568576738