L 型快插式螺紋接頭 NPQE-L-R38-Q10-P5

8112954

GTIN: 4052568463021

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
外螺紋 R3/8
氣動介面,氣口 2
適用於氣管外徑 10 mm
設計
L 型
環境溫度
-5 °C - 60 °C
公稱通徑
9.3 mm