L 型快插式螺紋接頭 NPQE-LH-R12-Q12-P5

8113046

GTIN: 4052568463748

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
外螺紋 R1/2
氣動介面,氣口 2
用於 12 mm 外徑的氣管
設計
L 型
環境溫度
-5 °C - 60 °C
公稱通徑
8 mm