T型快插接頭 NPQE-LQ-R14-Q4-P10
8113074
GTIN: 4052568464028
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
外螺紋 R1/4
氣動介面,氣口 2
適用於氣管外徑 4 mm
設計
T 型,附加快插接頭,縱向
環境溫度
-5 °C - 60 °C
公稱通徑
3.4 mm
8113074
GTIN: 4052568464028