T型快插接頭 NPQE-LT-R38-Q10-P5

8113100

GTIN: 4052568464288

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
外螺紋 R3/8
氣動介面,氣口 2
適用於氣管外徑 10 mm
設計
L 型,附加接頭,內螺紋,縱向
環境溫度
-5 °C - 60 °C
公稱通徑
6.5 mm