快插接頭 NPQE-D-Q10-E-P10

8113113

GTIN: 4052568464417

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
用於 10 mm 外徑的氣管
氣動介面,氣口 2
適用於氣管外徑 10 mm
設計
直列式設計
環境溫度
-5 °C - 60 °C
公稱通徑
9.3 mm