L 型快插接頭 NPQE-L-Q4-S4-P10

8113194

GTIN: 4052568465223

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
用於 4 mm 外徑的氣管
氣動介面,氣口 2
插座,直徑 4 mm
設計
L 型
環境溫度
-5 °C - 60 °C
公稱通徑
2.5 mm