插入式軸套 NPQE-D-S12-S10-P10

8113218

GTIN: 4052568465469

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
插座,直徑 12 mm
氣動介面,氣口 2
插座,直徑 10 mm
設計
直列式設計
環境溫度
-5 °C - 60 °C
公稱通徑
7.5 mm