DMSP
首頁
產品
驅動器
氣缸
氣囊及膜片式驅動器
氣動肌腱
DMSP
DMSP-5-50N-RM-CM
氣動肌腱
DMSP-5-50N-RM-CM
8114532
GTIN: 4052568459437
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
DMSP_CN.PDF
加載中,請稍等
尺寸
5
6 bar 時的理論出力值
140 N
標稱長度
50 mm
最大收縮
額定長度的 20 %