DMSP
首頁
產品
驅動器
氣缸
氣囊及膜片式驅動器
氣動肌腱
DMSP
DMSP-20-100N-RM-CM
氣動肌腱
DMSP-20-100N-RM-CM
8114534
GTIN: 4052568459444
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
DMSP_CN.PDF
加載中,請稍等
尺寸
20
6 bar 時的理論出力值
1500 N
標稱長度
100 mm
最大收縮
標稱長度的 25 %