Product Lifecycle Information

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

08/2026 - Product is being phased out. Do not use for new designs.

09/2026 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

09/2026 - 您搜尋的產品己停產。建議使用最新替代產品。點擊顯示替代型號。

請注意: 有一款更新的產品

在此可以找到更多同類產品: 真空產生器

如需協助,請聯絡 Festo。

機器人套件真空吸盤 OVEL-10-H-15-PQ-VM7-UA-C-A-V1V-H3-RA1

8121043

GTIN: 4052568555788

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
文試管的公稱通徑
0.95 mm
最大真空度
92 %