電磁閥 VOVK-BT6-M32C-MN-5H5ZP-B3F

8122786

GTIN: 4052568550882

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
閥功能
三口二位,常閉,單穩態
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
5.5 l/min
氣動介面,氣口 1
用於內徑 Ø 1.5 mm 的氣管
工作壓力
-1 bar - 7 bar