針對特定應用場合的方向控制閥
首頁
產品
閥和閥島
電控和氣控方向控制閥
針對特定應用場合的方向控制閥
VOVK
電磁閥 VOVK
小型閥 VOVK 非常狹長,寬度只有 5.9 mm,可用於 MHA1 對於安裝空間過大的情況。根據連接方式,最多可以並排連接 20 個閥。三口二位閥 NC VOVK 在真空工作中的壓力範圍從 -0.9 bar 到 7 bar,性能極高。
非常窄:殼體寬度 5.9 mm
體積極小,重量極輕
功耗極低
可變連接技術:下方或正面為法蘭連接,正面是倒鈎接頭連接
非常適用於控制少量氣流
Downloads
VOVK_TW.PDF
Links
應用