連接電纜 NEBM-T12W4-R-10-LE4

8140940

GTIN: 4052568601560

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
電氣介面 1,連接類型
插座
電氣介面 1,連接系統
M12x1,T 編碼,根據 EN 61076-2-111
電氣介面 2,介面類型
電纜
電氣介面 2,連接系統
開放式
電纜長度
10 m