Product Lifecycle Information

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

04/2026 - 提醒:產品即將停產,請勿用於新的設計。請使用現有的替代產品。

12/2026 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2026 - Product is discontinued.

請注意: 有一款更新的產品

在此可以找到更多同類產品: 調壓閥

如需協助,請聯絡 Festo。

比例壓力調節閥 VPPI-5L-3-G18-0L10H-V1-S1BT

8153297

GTIN: 4052568594985

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
閥功能
三通比例壓力調節閥
氣動介面,氣口 1
G1/8
壓力調整範圍
0 bar - 10 bar
工作壓力
10 bar - 12 bar
操作電壓範圍 DC
21.6 V - 27.6 V