Product Lifecycle Information

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

11/2025 - Product is being phased out. Do not use for new designs.

09/2026 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

09/2026 - 您搜尋的產品己停產。建議使用最新替代產品。點擊顯示替代型號。

請注意: 有一款更新的產品

在此可以找到更多同類產品: 單向節流閥

如需協助,請聯絡 Festo。

單向節流閥 VFOE-LS-T-R18-Q4-F1A

8157628

GTIN: 4052568589677

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
閥功能
氣源單向節流功能
流量控制方向上的標準標稱流量
165 l/min
扳手開口寬度
13 mm
氣動介面,氣口 1
QS-4
調節元件
旋轉手柄,含插銷