流量感測器 SFAH-100B-G14FS-PNLK-PNVBA-M8
8158416
GTIN: 4052568583897
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
流量特徵曲線結束值
100 l/min
工作介質
壓縮空氣,符合 ISO 8573-1:2010[6:4:4] - 氮
工作壓力
-0.9 bar - 10 bar
流向
雙向
8158416
GTIN: 4052568583897