控制模組 VOFA-L26-T32C-MZ-G14-1C1-APP

8162034

GTIN: 4052568615840

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
閥功能
三口二位,常閉,單穩態
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
1050 l/min
氣動介面,氣口 1
G1/4
工作壓力
0 bar - 10 bar