針對特定應用場合的方向控制閥
首頁
產品
閥和閥島
電控和氣控方向控制閥
針對特定應用場合的方向控制閥
VOFA
控制塊 VOFA
堅固耐用的純機械控制塊。可做為符合 ISO 16092-4 標準和 EC 指令 2006/42/EC(機械指令)的壓力機安全閥。
採用備援設計的閥塊,用於實現危險運動的安全反向或氣動裝置的安全排氣
做為具有電氣和氣動單接口的分散式單接口衍生類型,或者做為整合在閥島 VTSA/VTSA-F 中的功能
裝備 VSVA 閥
透過感測器進行開關位置感測
具有安全功能
可做為符合 ISO 16092-4 標準的壓力機安全閥
New
產品變更
查看產品更新
Downloads
VOFA_CN.PDF