過濾調壓閥 MS4-LFR-1/4-D6-E-P-M-AG-MPA-F1A-B
8175798
GTIN: 4052568612887
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
G1/4
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
1700 l/min
壓力調整範圍
0.3 bar - 7 bar
最大壓力遲滯
0.5 bar
8175798
GTIN: 4052568612887