MS-EDE-B
首頁
產品
壓縮空氣處理
開關閥和緩啓動閥
MS basic 系列
MS-EDE-B
MS6-EDE-1/2-V24-F1A-B
+2
緩啓動閥
MS6-EDE-1/2-V24-F1A-B
8176513
GTIN: 4052568625498
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
MS-EDE-B_CN.PDF
Reliability datasheet
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
G1/2
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
5000 l/min
工作壓力
3 bar - 7 bar
驅動方式
電動