調壓閥 MS4-LR-1/4-D5-WR

8190235

GTIN: 4052568635381

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
G1/4
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
2100 l/min
壓力調整範圍
0.3 bar - 4 bar
最大壓力遲滯
0.25 bar