平行夾爪 HPPH-16-16-NC-N-SR12

8205392

GTIN: 4052568651831

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
結構特點
夾爪手指的扁平安裝方法 - 導軌 - 齒輪齒條 - 具有夾指 - 夾爪 - 強制嚮導工作運動順序
每個夾爪的行程
8 mm
位置偵測
整合位移感測器
氣動介面
用於快插接頭外徑 4 mm