平行夾爪 HPPH

平行夾爪閥組合 HPPH 專為人機協作開發,歸功於通用機器人介面,可與多種協作機器人或普通機器人組合使用。其低結構高度和低質量慣性矩的特點能夠確保高動態性能。
  • 確保人機協作安全,最高 0.5 MPa
  • 夾爪閥門組合,具有整合感測器和低結構高度
  • 與單個元件相比,可減少循環時間並節省高達 75% 的壓縮空氣
  • TÜV 認證,適用於具有夾指的夾爪,符合 ISO 15066 標準
  • 歸功於符合 ISO 9409-1-50-4-M6 標準的機械機器人介面,適用於各種不同的協作機器人
  • 抓取力保持功能,即使在急停模式下也能安全搬運
  • 透過數位 I/O (PNP/NPN) 或 IO-Link 進行多功能控制
  • 透過減少材料的使用達成永續生產
  • 透過整合控制,實現永續運作