過濾調壓閥 MS6-LFR-1/2-D7-C-R-M-PAGN-AS-WR

8229782

GTIN: 4052568784362

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
G1/2
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
4000 l/min
壓力調整範圍
0.5 bar - 12 bar
過濾等級
5 µm