比例壓力調節閥 VPPI-1.8L-3-G18-0L6H-A4-S1

8230840

GTIN: 4052568783877

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
閥功能
三通比例壓力調節閥
氣動介面,氣口 1
G1/8
壓力調整範圍
0 bar - 6 bar
工作壓力
6 bar - 8 bar
操作電壓範圍 DC
21.6 V - 27.6 V