MS6-LFR
首頁
產品
壓縮空氣處理
過濾調壓閥
MS 系列
MS6-LFR
MS6-LFR-1/2-D6-E-R-M-MPA
過濾調壓閥
MS6-LFR-1/2-D6-E-R-M-MPA
8232883
GTIN: 4052568778231
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
MS-LFR_CN.PDF
Reliability datasheet
Links
請參閱備件目錄
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
G1/2
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
6200 l/min
壓力調整範圍
0.3 bar - 7 bar
過濾等級
40 µm