精巧型氣缸,短行程氣缸,扁平型氣缸

精巧型氣缸、短行程氣缸和扁平型氣缸都是活塞桿氣缸,它們具有相同的巨大優勢:藉由精巧的設計,這些強大的氣缸可用於廣泛的應用,甚至可在狹窄的空間中使用。精巧型氣缸是相對於工作行程來說安裝長度非常精巧的氣缸。它們通常用於空間極其有限且橫向負載要求較低的情況。精巧型氣缸屬於直接安裝的氣缸組別,通常無需任何特定安裝附件即可安裝。

您可以在我們的類別中找到更多產品: 活塞桿氣缸

Festo 產品選擇範圍廣

我們的單動和雙動精巧型氣缸基本都符合 ISO 21287 標準,與符合 ISO 15552 標準的同類氣缸相比,所需空間最多可減少 50%。短行程氣缸的最小行程為 2.5 mm。這些氣缸反應迅速,具有出色的夾緊力比,尺寸雖小但有較大的作用力。我們的扁平型氣缸採用極其扁平的設計,特殊的活塞形狀(橢圓形活塞)可抗扭轉,非常適合模組安裝。