Festo 的氣動旋轉驅動器可實現旋轉運動,旋轉角度高達 270°。 旋轉葉片驅動器和齒輪齒條驅動器通常都能達到極高的精度,同時具備優異的性能與高度的多功能性。 因此,我們的氣動驅動器被廣泛應用於各行業的工廠自動化。
您可以在我們的分類中找到更多產品:氣缸
我們精巧型旋轉驅動器的顯著特點包括:可在狹小空間內安裝、允許的質量慣性矩高,以及可搭配感測元件的選配功能。 部分型號還提供模組化設計,並具備附加功能,或符合 ATEX 指令,適用於潛在爆炸性環境。
Festo 旋轉葉片氣缸結構精巧且價格實惠,分為兩個系列:DRVS 系列由旋轉驅動器組成,這些裝置針對旋轉進行了優化,並且特別輕巧緊湊。 旋轉角度可以是固定的,也可以藉助選購配件進行調整。 DSM 系列提供多種選配功能,包括動力強勁的液壓緩衝裝置,可實現高能量輸出。 DSM 旋轉驅動器的旋轉角度可在整個旋轉範圍內無段調整,並且由於採用了固定金屬擋塊,因此具有很高的精度。
我們的旋轉驅動器採用齒輪齒條原理,具有極高的末端位置精度、軸承最大負載能力、輸出軸極佳的軸向跳動,並且藉由強效緩衝,可承受較大的轉動慣量。 DRRD 系列提供多種選購功能,簡化了搬運和組裝技術中的使用:中心定位模組、能量輸送等。憑藉多樣化的安裝選項,這款雙活塞驅動器可與其他 Festo 驅動器和夾爪完美配合。
Festo 旋轉/直線單元 DSL 結合了精巧型旋轉驅動器(採用葉片技術)和直線氣缸。 由於採用具有固定止擋的緩衝組件,因此具有極高的重複精度。 旋轉角度可在連續範圍內精確設定。 簡單的滑動軸承導軌或精密循環滾珠軸承導軌,可實現高達 270° 的旋轉和高達 200 mm 的直線行程。
對於旋轉和擺動/直線運動裝置,平穩運動始於對氣流的精準控制。 閥門流量控制可幫助您調節旋轉和直線行程部分,完全不需要重新設計設備。 速度控制閥氣動配置 - 通常是節流閥氣動(氣動節流閥) - 可做為實用的氣缸速度控制器,實現穩定的運動和可重複的節拍。
如果您的裝置包含氣缸行程或磁性活塞感測,則末端位置回饋可防止時序偏移。 將氣缸感知器用作氣動執行器的限位開關。 這些氣缸末端位置感測器一般用作氣缸的限位開關,它們檢測活塞磁鐵(通常通過氣缸的簧片開關),並且在每個停止位置傳遞明確訊號。 它們可用作氣缸行程末端感測器,同時也是堅固耐用的氣缸限位開關選擇。