擺動驅動器 DFPD

DFPD 系列採用齒輪齒條組合,在整個擺動範圍內具有恆定的扭矩特性。擺動驅動器 DFPD 非常適合蝶閥、球閥和風門的自動化。
  • 在整個 90° 旋轉角度範圍的恆定扭矩
  • 120°、135°、180° 擺角的版本,用於規格 40、120、240、480,雙作用
  • 兩側的管路閥門連接,符合 ISO 5211
  • 安裝布孔圖符合 VDI/VDE 3845
  • 堅固耐用、可靠且易於清潔的鋁製殼體
  • 使用壽命長,磨損小
  • 可維修性經過簡化,生命週期得以延長,藉此實現永續性
  • 防腐蝕性增加