儲氣罐
首頁
產品
其他氣動元件
儲氣罐
VZS
儲氣罐 VZS
符合 DIN EN 286-1 標準的儲氣罐由鋼製成表面有塗層。最大容積為 20 l,符合 AD 2000。
平衡壓力波動和做為突然產生壓降時的蓄壓器
提供大量壓縮空氣,用於快節奏的驅動供氣
具有冷凝水排放器接口
符合指令 2014/29/EU 和 EN 286-1 的要求
工作介質:壓縮空氣、真空
Downloads
AIR-RESERVOIRS_CN.PDF