電阻擋缸 EFSD

輕鬆地緩慢停止:透過將電阻擋缸直接連接到 PLC,您可以將電阻擋缸用於重量在 0.25 到 100 kg 之間的貨物運輸而無需額外的馬達控制器。電源、通訊和邏輯處理由設備本身直接執行。
  • 無需壓縮空氣即可快速簡便地設定傳輸系統
  • 用於阻擋重量在 0.25 kg 到 100 kg 之間的輸送貨物
  • 可視錯誤診斷的狀態和錯誤訊息
  • 透過高階控制器的數位量 I/O 控制,例如終端 CPX,使調試更容易
  • 安裝介面,便於安裝在傳輸系統上
  • 可調緩衝功率