電缸 ESBF

電缸 ESBF 性能強大,具有高達 17 kN 的動態進給力,可用於需要重載、可靠定位以及精密和動態回饋的情況。
  • 可選裝滾珠螺桿(規格 32 … 100)或滑動螺桿(規格 32 … 50)
  • 滾珠螺桿:藉由三個螺桿螺距,可選擇最佳的力速比
  • 可選:高耐腐蝕性、防護等級 IP65、食品級(參閱 www.festo.com/certificates/ESBF)、活塞桿加長件
  • 軸向或平行的馬達連接
  • 備有 68 種類型的庫存,交貨時間短,模組化產品,可自訂選配型
  • 銅和鋅含量低於 1% 的型號─推薦用於製造鋰離子電池的生產設施
  • 完美融入我們的機電致動器、馬達、驅動控制器和控制器的整體產品組合
  • 可維修性經過簡化,生命週期得以延長,藉此實現永續性