精巧型,短行程和扁平氣缸
首頁
產品
驅動器
氣缸
活塞桿氣缸
精巧型,短行程和扁平氣缸
CDC
精巧型氣缸 CDC
超緊湊型 ISO 氣缸符合 ISO 21287 標準。採用易清洗結構,高度耐腐蝕。訂製型產品眾多,適用於特定場合,多種活塞桿可供選擇。
ISO 21287
與符合 ISO 15552 的同類標準氣缸相比,佔用空間最高減少 50%
環保型設計
防腐蝕性增加
衍生類型種類繁多,滿足客製化應用
具有內螺紋或外螺紋的活塞桿
用於位置偵測
Downloads
CDC_CN.PDF