精巧型,短行程和扁平氣缸
首頁
產品
驅動器
氣缸
活塞桿氣缸
精巧型,短行程和扁平氣缸
AEN
精巧型氣缸,單動 AEN
符合 ISO 21287 標準的 ISO 氣缸,帶固定或自調節緩衝。
ISO 21287
與符合 ISO 15552 的同類標準氣缸相比,佔用空間最高減少 50%
運作功率高且使用壽命長
衍生類型種類繁多,滿足客製化應用
用於位置偵測
Downloads
ADN_CN.PDF