連接電纜,用於感測器
首頁
產品
接頭
電連接技術
電纜
連接電纜,用於感測器
NEBS
連接電纜 NEBS
長方形介面 L1,寬度 5.8 mm
用於螺紋 M12x1,A 編碼,符合 EN 61076-2-101
用於螺紋 M16x0.75
連接壓力感測器 SPAN 的電纜
安裝時,可選 IP40、IP65、IP67 和 IP69K 防護等級
電纜長度 0.5 ... 10 m
具有 PVC 或 PUR 電纜
環境溫度 -40 ... +70°C
Downloads
NEBS_EN.PDF