連接電纜 NEBU

模組化電纜系統,允許在插座、電纜長度和電纜品質方面的靈活組合。與所有帶有 M8 和 M12 插頭的設備匹配,例如近接開關、壓力開關、感測器、傳送器、流量感測器等。
  • 連接電纜具有符合 EN 61076-2-101 標準的 M12x1 A 型 5 針插頭/插座,導體標稱截面為 1 mm² (NEBU-M12G5-E-...-Q8N-..)
  • 屏蔽型連接電纜,具有符合 EN 61076-2-101 標準的 M12x1 A 型 8 針直角式插座 (NEBU-M12W8-K-...)
  • 連接電纜具有符合 NFPA/T3.5.29 R1-2007 標準的 G7/8 編碼電源連接盒 (NEBU-G78W5-…)