連接電纜,用於閥島
首頁
產 品
接頭
電連接技術
電纜
連接電纜,用於閥島
NEBX
連接線纜 NEBX
適用於所有 Festo 單閥的通用連接電纜系列
同一系列提供所有電氣介面(標準介面、M8 / M12 以及 MH1)。
提供 2.5 ... 10 m 不同規格的適用電纜長度,亦可選擇 x 長度
適用於所有現有單閥的電磁線圈與工作電壓;部分型號配備保護電路與 LED 指示燈。
適用拖鏈
其他類型,符合 F1A 標準,適用於電池生產
New
查看產品更新
Downloads
NEBX_DE.PDF