控制器與運動控制
首頁
產品
控制技術和遠端 I/O
控制器與運動控制
CECC
6 videos
控制器 CECC
安裝 CODESYS 軟體的控制系統結構精巧、用途廣泛,搭載 IO-Link Master 介面和裝置介面,以及數位 I/O 或串行接口。
精巧型可編程邏輯控制器
採用符合 IEC 61131-3 的 CODESYS 編程
12 個數位輸入,8 個數位輸出,附加兩個高達 200 kHz 的快速計數器
乙太網路 10/100 Mbit/s
用於資料傳送的 USB 接口
Downloads
CECC_EN.PDF
Links
應用