流量感測器 SFAE

Maximale Performance auf minimalem Bauraum. Der Durchflusssensor SFAE überwacht zuverlässig und schnell Durchflüsse bis 10 l/min in Pneumatikanwendungen und eignet sich mit seiner Rasterbreite von nur 10 mm ideal für End of Arm Applikationen.
  • 用於高效遠端參數設定的智慧型 IO-Link 通訊
  • 尺寸緊湊,網格寬度僅 10 mm
  • LED 顯示器用於指示百分比流量
  • 可調類比電壓輸出
  • 直觀式單鍵操作與教學示教 (Teach-in) 功能
  • 可切換的開關輸出(PNP/NPN,常開/常閉)