滴定頭
首頁
產品
移載系統
滴液和移液头
滴定頭
VTOE
滴液頭 VTOE
高精度滴定頭 VTOE 可實現少量非接觸式滴定。該模組化完整解決方案包含一個氣路板以及多個計量閥和氣嘴。介質分離閥可防止交叉污染,並確保最佳沖洗效果。
基本功能:滴定
即可安裝型計量解決方案,節省時間和成本
精簡的 9 mm 網格尺寸
適用於敏感和腐蝕性液體
非常適合液體介質的非接觸式分配
最高計量精度可降至微升範圍
內部體積小,便於沖洗
1 管道或 8 管道滴定頭
典型變異係數 (CV):10 到 1000 μl 時小於 1%
Downloads
VTOE_CN.PDF
Links
應用