附件
首頁
產品
移載系統
滴液和移液头
附件
VAVN
計量元件 VAVN
為了確保最佳的滴定性能,滴定噴嘴 VAVN 有 10 種型號,有錐形和倒角型可供選擇。這些滴定噴嘴適用於腐蝕性液體,可以輕鬆與 NLFA 接頭結合使用。
用於高精度的滴定應用
滴定針的長度 30 mm 或 60 mm
外徑 1.6 mm
標稱直徑 0.3 mm、0.6 mm 或 1.2 mm
耐腐蝕等級高(耐腐蝕等級 CRC 3,符合 Festo 940 070 標準),耐化學品
斜切口和/或變徑結構
10 個一包
Downloads
VTOI_CN.PDF