電缸 EPRF

採用潔淨設計的不鏽鋼電缸 EPRF-BS 是因應最嚴苛環境條件的理想解決方案。 符合衛生設計、堅固耐用且精巧 — 完美適用於食品、製藥及包裝產業。
  • 適用於最嚴苛環境的衛生系列
  • 六種安裝方式,最大限度地提高機械安裝的靈活性
  • 採用 1.4404 / 316L 型不鏽鋼外殼,防護等級為 IP69K
  • 適用於食品接觸
  • 簡潔的設計便於維護與清潔
  • 具有極佳的耐腐蝕性,使用壽命長
  • NSF-H1 經認證適用於衛生要求極高的應用場合的潤滑脂
  • 五種尺寸,行程長度最大可達1000毫米,進給力最大可達12、5千牛
  • 用於平行和軸向引擎安裝方向的引擎安裝套件
  • 兩個串聯的活塞桿密封 IP69K
  • 完美融入我們的機電致動器、馬達、驅動控制器和控制器的整體產品組合