介質分離式電磁閥 VYKC

閥門適用於計量、填充、混合、清洗和分配過程中的氣體和液體移載。控制精確和智慧切換使其成為靈活的全能型裝置。
  • 相同規格 (16 mm) 下靈活的公稱尺寸 (1.2mm/1.6mm/2.0mm)
  • 採用高品質材料,因此也適合腐蝕性介質
  • 透過智能保持電流降低功能,減少加熱效應
  • FDA 認證材料
  • 透過兩個 LED 提供視覺反饋,從而簡化使用
  • 可選擇具有保持電流降低功能
  • 透過高效率控制降低能耗
  • 透過高效控制達成永續運行