有桿電缸 EPCC
EPCC 結構精巧,滾珠螺桿傳動精準且靜音,並且定位時間短,是組裝系統、測試和偵測系統、桌面應用、小型零件抓取或電子行業的理想選擇,能夠滿足它們對最佳空間利用的要求。
- 低成本:最優性價比
- 靈活:馬達的各種安裝選項
- 動態:內部摩擦更低
- 具有滑動軸承導軌的抗扭轉活塞桿,行程高達 500 mm
- 重量優化設計 — 非常適合移載系統
- 獨一無二:「大配小」的組裝系統與齒輪皮帶式/螺桿式電缸 ELGC 搭配使用,可最大程度地利用空間
- 銅和鋅含量低於 1% 的型號─推薦用於製造鋰離子電池的生產設施
- 完美融入我們的機電致動器、馬達、驅動控制器和控制器的整體產品組合