Festo AX Controls WebIQ GSBE-IQ
WebIQ 是基於 WebIQ 軟體的全新人機介面(HMI)運作時解決方案。 使用 100% 基於網路的 HMI 系統,您可以利用其豐富的設計功能建立專業且功能強大的網頁人機介面(Web-HMI)。 軟體全部採用開放網路技術(OPC-UA、HTML5、CSS、JavaScript 等)進行開發,支援完全回應式配置,確保在機器和行動裝置(如平板電腦或智慧型手機)上順暢運行。
- 用於 Festo AX Controls 控制系統的 WebIQ 應用程式
- 基於網路的人機介面系統,用於客製化型即時監控
- 回應式設計,適用於所有裝置和螢幕尺寸
- 使用者友好的無代碼/低代碼環境,縮短開發週期
- 操作方便,無需特殊技能
- 可與 Festo 成熟產品無縫整合和相容
- 模組化授權方案,可為客戶量身打造的解決方案